Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F.
AXL DO 16/3-ME
-
Module E/S
2688161
Module de sorties TOR Axioline, 16 entrées, 24 V DC, 500 mA, mode de raccordement à 2 ou 3 fils (modules électroniques en remplacement de l'article 2688048 AXL DO 16/3)
Informations détaillées concernant le produit
| Coloris | gris |
| Bus local Axioline F | |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Technique raccord. à insert. directe |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Nombre de sorties | 16 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits, la surcharge des sorties; Électronique |
| Tension de sortie | 24 V |
| Limitation de la tension de coupure inductive | -25,8 V ... -15 V |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Courant de sortie maximal par module | 8 A (protection externe) |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Charge min. | 10 kΩ |
| Tension de sortie à l'état hors circuit | max. 1 V |
| Courant de sortie à l'état hors circuit | max. 300 µA |
| Charge nominale inductive | max. 12 VA (1,2 H , 48 Ω , pour tension nominale) |
| Charge nominale lampes | max. 12 W (pour tension nominale) |
| Charge nominale ohmique | max. 12 W (48 Ω , pour tension nominale) |
| Fréquence de commutation | max. 10000 par seconde (pour un courant de charge d'au moins 50 mA) |
| max. 1 par seconde (avec charge nominale inductive) | |
| max. 16 par seconde (avec charge nominale des lampes) | |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | résistance partielle à la tension inverse jusqu'à 0,5 A / 1 s |
| Comportement en cas de surcharge | Déconnexion avec redémarrage automatique |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Temporisation du signal | max. 100 µs (lors de la mise en marche) |
| max. 100 µs (lors de l'arrêt, avec un courant de charge d'au moins 50 mA) | |
| Coupure de la surintensité | à partir de 0,7 A |
| Courant de sortie en position déconnectée en cas de rupture de masse | < 1 mA |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Type | block modular |
| Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
| Diagnostic messages | Court-circuit ou surcharge des sorties TOR oui |
| Potentiels | |
| Fusibles | max. 8 A (Protection contre l'inversion de polarité jusqu'à 5 A) |
| Circuit de protection | Protection antisurtension de la tension d'alimentation; electronique (35 V, 0,5 s) |
| Protection contre l'inversion de polarité de la tension d'alimentation; diode parallèle ; avec protection externe de 5 A (uniquement pour la mise en service) | |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Consommation de courant | max. 120 mA |
| Consommation de puissance | max. 600 mW |
| Potentiels: Alimentation des modules de sortie TOR (UO) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | 8 A (protection externe) |
| Consommation de puissance | max. 240 W (dont 560 mW de pertes internes) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
| Référence | 2688161 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI232 |
| GTIN | 4046356570497 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 159,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 159,6 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Temps de rafraîchissement < 100 µs
16 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 500 mA
Raccordement des actionneurs à 2 et 3 conducteurs
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem