Ce qu’il faut savoir
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
IA industrielle
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
RAD-OUT-8D-REL - Module d'extension
RAD-OUT-8D-REL
-
Module d'extension
2867157
Module d'extension tout-ou-rien à 8 sorties TOR
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Module d'extension
Propriétés électriques
Puissance dissipée maximale en condition nominale
1,8 W
Frein à raccorder
Type de raccordement
Raccordement vissé
Alimentation
Plage de tension d'alimentation
9 V DC ... 30 V DC (via pied du bus)
Courant absorbé typique
100 mA
Courant max. absorbé
160 mA
Données d'entrée
Fréquence d'entrée
max. 1 Hz
Données de sortie
Numérique
Dénomination sortie
Sortie à relais
Nombre de sorties
8
Tension de commutation maximale
30 V AC/DC (selon déclaration de conformité CE)
30 V DC (selon UL)
250 V AC (selon UL)
Intensité permanente limite
0,5 A (selon déclaration de conformité CE)
2 A (selon UL)
Analogique
Charge/charge de sortie Sortie courant
pour U
B
= 24 V, R
B
= [U
B
-10 V] / 20 mA
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Longueur à dénuder
8 mm
Section de conducteur souple
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur rigide
0,2 mm² ... 4 mm²
Section du conducteur AWG
24 ... 14
Filetage vis
M3
Dimensions
Largeur
22,5 mm
Hauteur
99 mm
Profondeur
114,5 mm
Indications sur les matériaux
Couleur (Boîtiers)
vert (RAL 6021)
Matériau (Boîtier)
Polyamide
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Indice de protection
IP20
Température ambiante (fonctionnement)
-20 °C ... 65 °C
-4 °F ... 149 °F
Température ambiante (stockage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Homologations
CE
Certificat
Conformité CE
UL, USA / Canada
Repérage
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Montage
Instructions de montage
sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
Position de montage
indifférent
Données commerciales
Référence
2867157
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Product key
DNC654
GTIN
4017918929657
Poids par pièce (emballage compris)
201,8 g
Poids par pièce (hors emballage)
195,4 g
Pays d'origine
CA