RAD-IN+OUT-2D-1A-I
-
Module d'extension
2867322
Elément analogique/numérique pour 2 entrées/sorties tout-ou-rien et 1 entrée/sortie analogique
Elément analogique/numérique pour 2 entrées/sorties tout-ou-rien et 1 entrée/sortie analogique
| Type de produit | Module d'extension |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,64 W |
| Frein à raccorder | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC (via pied du bus) |
| Courant absorbé typique | 70 mA |
| Courant max. absorbé | 110 mA |
| Numérique | |
| Plage de tension d'entrée | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Seuil de commutation tension signal « 0 » | max. 1,5 V DC |
| Seuil de commutation tension signal « 1 » | min. 5 V DC |
| Analogique | |
| Description de l'entrée | Entrée courant |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
| Résistance d'entrée entrée courant | < 170 Ω |
| Fréquence d'entrée | max. 1 Hz |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée tension |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Signal d'entrée tension | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Numérique | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Nombre de sorties | 2 |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC/DC (selon déclaration de conformité CE) |
| 30 V DC (selon UL) | |
| 250 V AC (selon UL) | |
| Intensité permanente limite | 0,5 A (selon déclaration de conformité CE) |
| 2 A (selon UL) | |
| Analogique | |
| Dénomination sortie | Sortie courant |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
| Charge | 700 Ω (pour UB = 24 V, RB = [UB-10 V] / 20 mA) |
| Résolution | 16 Bit |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 24 ... 14 |
| Filetage vis | M3 |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Matériau (Boîtier) | Polyamide |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2867322 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC654 |
| GTIN | 4017918960636 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 186,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 179,7 g |
| Pays d'origine | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |