Le système de sécurité configurable et évolutif de manière individuelle PSRmodular est une solution de sécurité flexible pour la surveillance de votre machine ou installation. Le module d'extension sécurisé met des entrées analogiques sécurisées supplémentaires à la disposition du système.
PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI
-
Module d'extension
1337851
Module d'extension de sécurité avec 4 entrées analogiques sécurisées, 0 V ... 10 V, 0 mA ou 4 mA ... 20 mA, interface TBUS, jusqu'à la catégorie 4/PL e, SIL 3, bloc de jonction Push-in enfichable, avec connecteur TBUS
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E196811Produits compatibles
Avantages
Solution de sécurité économique grâce à une grande capacité d'adaptation aux besoins individuels
Mise en service rapide grâce à une configuration facile du matériel et du logiciel
Temps d'arrêt des machines réduits grâce à un diagnostic complet et facilement compréhensible
Installation sans outil et rapide grâce à la technologie Push-in
Largeur de boîtier de 22,6 mm seulement
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
Adapté aux applications d'ascenseurs selon EN 81-20
Protection anticorrosion par le vernis de protection du circuit imprimé
Compatible zone ATEX 2 ou classe I zone 2