UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q
-
Module interface
2959612
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 25 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 25 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 2,5 A |
| Courant (Courant total) | ≤ 45 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 125 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 25 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,77 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 26 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Pas | 5 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 217 mm |
| Profondeur | 46,492303 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2959612 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK21A2 |
| Product key | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086268 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 216,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 160,24 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble 2302421
-
CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2302120
-
CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2302133
-
CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2302146
-
CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302159
-
CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302162
-
CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302175
-
CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302188
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066665
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066666
-
CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066667
-
CABLE-D25SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075559
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926153
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926166
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926179
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926182
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926195
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926205
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926218
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/10M - Câble 2906214
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/15M - Câble 2906215
-
CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/20M - Câble 2906216
-
CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble 2900906
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem