UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q
-
Module interface
2959560
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur femelle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35/7,5, 9 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 9 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 2,5 A |
| Courant (Courant total) | ≤ 22,5 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 125 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 9 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,74 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 9 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Pas | 5 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 117 mm |
| Profondeur | 46,492303 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2959560 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21A2 |
| Product key | DK21A2 |
| GTIN | 4017918086213 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 114,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 79,95 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
Produits compatibles
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Câble 2302434
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Câble 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Câble 2926360
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Câble 2926373
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Câble 2926386
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Câble 2926399
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Câble 2926409
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Câble 2926412
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Câble 2926425
-
CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Câble 2900909
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem