DFLK 50/FKCT
-
Module interface
2903043
Le module traversant VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre le raccordement à ressort Push-in et un connecteur mâle IDC / FLK (2,54 mm, 50 pôles).
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 50 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Courant (Courant total) | ≤ 50 A (50 °C) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Nombre de pôles | 50 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Pas | 5 mm |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 38 mm |
| Hauteur | 143,4 mm |
| Profondeur | 58,77 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage face arrière |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2903043 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21C1 |
| Product key | DK21C1 |
| GTIN | 4046356709583 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 174,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 169,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Câble 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Câble 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Câble 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Câble 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Câble 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Câble 2314257
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem