Un système redondant sûr résulte du montage en parallèle de deux alimentations découplées l'une de l'autre. Pour augmenter encore la disponibilité de l'installation, le dispositif STEP DIODE vous apporte la solution : le découplage avec diode.
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
Module de redondance
2868606
Module redond., 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension nominale d'entrée | 5 V DC ... 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui, < 60 V |
| Courant d'entrée nominal (IN) | 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| 1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
| Protection contre les transitoires | Protection contre inversions de polarité |
| Chute de tension entrée / sortie | 0,5 V |
| Rendement | > 97 % |
| > 97 % | |
| Tension de sortie nominale | UIn - 0,5 V |
| Courant nominal de sortie (IN) | 10 A (Augmentation de puissance) |
| 5 A (Redondance) | |
| Déclassement | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Puissance dissipée charge nominale max. | 2,5 W (IOUT = 5 A) |
| Connectabilité en série | non |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 6,5 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 500 V DC |
| Type de produit | Module de redondance |
| Gamme de produits | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 25822000 h (40 °C) |
| LED | non |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Graduation | 1 HP |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (derating à partir de 55 °C : 2,5%/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme – sécurité électrique | IEC 62368-1 (SELV) |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Règles CEM Perturbations radioélectriques | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Règles CEM - Immunité électromagnétique | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 4 kV (Sévérité de contrôle 2) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Plage de fréquence | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) | |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 150 kHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Chutes de tension | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-11 |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 2868606 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMRS43 |
| Product key | CMRS43 |
| GTIN | 4046356583923 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 73 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 73 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 83d3989b-8932-4a01-aaab-681c004ef87f |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 2,625 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Montage flexible par encliquetage facile sur le profilé
Economie d'énergie
Conception robuste
Surveillance permanente de la redondance
Redondance constante jusqu'à la charge
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem