Module de pontage, pour ponter le circuit d'entrée/sortie
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Pont
Référence
2835875
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
DK1XXX
Product key
DK1XXX
GTIN
4017918907358
Poids par pièce (emballage compris)
68,5 g
Poids par pièce (hors emballage)
52,61 g
Numéro du tarif douanier
85389091
Pays d'origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %