FL IF MEM 2TX-D
-
Module de mémoire
2832483
Module de mémoire à 2 ports paires torsadées, pour enregistrer la configuration du switch
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Support de stockage |
Type | à grains fins |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Mémoire de configuration (enfichable) |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | par la tête de station |
Raccordement alimentation | à partir du FL SWITCH MM HS ou MXT |
Courant absorbé typique | 10 mA |
Ethernet 10/100Base-T | |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Distance de transmission | 100 m |
Nombre de voies | 2 |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 78 mm |
Profondeur | 72,5 mm |
Coloris | vert |
Matériau du boîtier | PA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
Type de montage | dans le système hôte |
Référence | 2832483 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DNN123 |
GTIN | 4017918974497 |
Poids par pièce (emballage compris) | 91,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 91,8 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem