Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Ce module compteur saisit et traite les séries d'impulsions rapides des capteurs. Le module présente deux canaux de comptage. Pour chaque canal, le module possède une entrée de comptage (Source), une entrée de commande (Gate), une entrée de sens de comptage (Direction) ainsi que deux sorties paramétrables. Vous pouvez utiliser le module dans quatre modes de fonctionnement : comptage d'événements, mesure de fréquence, mesure du temps, mesure de vitesse.
AXL F CNT2 1H
-
Module de fonction
1028066
Axioline F, Module fonction, Entrées de compteur: 2, Entrées TOR: 6, 24 V DC, Sorties TOR: 4, 24 V DC, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 126,1 mm |
| Profondeur | 54 mm |
| Renseignements sur les mesures | La profondeur est importante en cas d'utilisation d'un profilé TH 35-7.5 (selon EN 60715). |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Axioline F | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Module d'embase de bus |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Module | |
| Code ID (hex) | none |
| Espace d'adressage d'entrées | 28 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 28 Octet |
| Besoin en données de paramétrage | 80 Octet |
| Besoin en données de configuration | 7 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
| Nombre d'entrées | 6 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
| Temps de filtre d'entrée | < 2,5 µs |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrées de compteur |
| Description de l'entrée | EN 61131-2 type 1 |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -3 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Fréquence d'entrée | max. 200 kHz |
| Résolution | 32 Bit |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Description de la sortie | Sorties Push-Pull, puissance du pilote = 500 mA par rapport à GND (interrupteur High-Side, PNP), puissance du pilote réduite = 100 mA par rapport à la tension nominale (interrupteur Low-Side, NPN) |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Nombre de sorties | 4 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits; électronique |
| Protection contre les surcharges; électronique | |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie | max. 500 mA (par canal, High Side) |
| max. 100 mA (par canal, Low Side) | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Charge nominale ohmique | Raccordez uniquement des charges ohmiques ou des charges générales lorsque les applications sont homologuées UL. |
| Gamme de produits | Axioline F |
| Type | block modular |
| Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
| Éléments fournis | incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Potentiels: Alimentation du bus local Axioline F (UBus) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (via module d'embase de bus) |
| Consommation de courant | max. 100 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potentiels: Alimentation de la tension d'alimentation (UIO) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 4 A |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; electronique (35 V, 0,5 s) |
| Protection contre inversions de polarité; électronique | |
| Alimentation: Alimentation des capteurs (US) | |
| Dénomination | Alimentation des capteurs (US1, US2) |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (à partir de UIO) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus local (UBus)/terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteur Axioline F |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteur Axioline F | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline F : système et installation ». |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | au choix (aucune réduction des caractéristiques de la température) |
| Référence | 1028066 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI263 |
| Product key | DRI263 |
| GTIN | 4055626524252 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 188 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 135 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001601 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
AXL F BS H - Connecteurs pour câbles de bus 2700992
-
AXL SHIELD SET - Raccordement de blindage 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Ruban de repérage ZB, plat 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
EMT (35X28)R - Etiquette enfichable 0801602
Avantages
2 entrées de compteur
Fréquence d'entrée maximale : 200 kHz
Compteur 32 bits (vers le haut et vers le bas)
Commande de 2 sorties par canal en fonction des valeurs comparatives
Commande du comptage par un portail matériel ou logiciel
Comptage ponctuel ou périodique
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem