EEM-RS485-MA600
-
Module de communication
2901367
Module de communication RS-485 JBUS/MODBUS pour l'EEM-MA600
Informations détaillées concernant le produit
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Type de produit | Module de communication |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III (Avec une tension secteur < 300 V AC (L/N)) |
II (Avec une tension secteur >300 V AC ... 600 V AC (L/N)) | |
Degré de pollution | 2 |
Isolation galvanique | EN 61010-1 (Isolement sécurisé) |
EN 61010-1 (Isolement sécurisé) | |
Tension d'essai | 3,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 9 V (via EEM-MA600/EEM-MA400) |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Longueur à dénuder | 6 mm |
Section de conducteur rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 20 ... 14 |
Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,4 Nm |
Données: Modbus RTU/JBUS | |
Interface | RS-485 |
Débit série | 2,4 ... 38,4 kbit/s |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
Distance de transmission | ≤ 1200 m |
Résistance terminale | 120 Ω (activable via les DIP switch) |
Données | |
Protocole de communication | Modbus RTU/JBUS |
Norme en matière de communication | RS-485 |
Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
Plage de vitesse de transmission | 2,4 kbit/s ... 38,4 bit/s (série) |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 65 mm |
Profondeur | 48 mm |
Couleur | noir (RAL 9005) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % |
Teneur en brouillard salin max. | ≤ 2,5 % |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UL, USA / Canada | |
Repérage | UL 61010-1 |
CSA-C22.2 No. 61010-1 | |
cULus |
Référence | 2901367 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CMMC12 |
Product key | CMMC12 |
Page catalogue | Page 211 (C-5-2017) |
GTIN | 4046356584241 |
Poids par pièce (emballage compris) | 140,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 128,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | HU |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
RS-485 (JBUS/MODBUS)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem