PI-EX-SD-21-60
-
Bloc de commande de vanne
2865188
Bloc de commande de vanne Ex i, enfichable. Pour piloter électrovannes, modules d'alarme et équipements électriques simples à sécurité intrinsèque installés en zone Ex. Pour les gaz du groupe IIB, alimenté en boucle. Isolation galvanique.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de commande de vanne |
| Vanne compatible | ASCO Coil 302 (12 V) |
| ASCO Coil 302 (24 V) | |
| FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2053 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Remarque | Il s'agit d'un exemple de combinaisons possibles entre vannes et blocs de commandes des vannes. |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête, selon EN 50020, EN 60079-11) |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Courant max. absorbé | < 110 mA (pour 24 V) |
| Puissance dissipée | max. 1,5 W (pour 24 V) |
| Signal: Tension | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée tension | 20 V DC ... 30 V DC |
| Signal d'entrée courant | 15 mA DC ... 90 mA (85 mA pour Ue = 24 V DC) |
| Signal: Tension | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension de sortie | 12,5 V (pour 60 mA) |
| Résistance de sortie | 136 Ω (Résistance interne Ri) |
| Limitation du courant | 58 mA |
| Temps de réponse | < 30 ms |
| Tension de marche à vide | 21,4 V |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension de sortie max. Uo | 25,1 V |
| Courant de sortie max. Io | 188 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 1180 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 5,2 mH / 0,51 µF |
| IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 2,7 mH / 0,28 µF |
| Affichage d'état | LED jaune (affichage d'état) |
| LED rouge (défaut sur la ligne) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,4 mm |
| Hauteur | 79 mm |
| Profondeur | 118,4 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT et polyamide PA non renforcés |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (Humidité relative, sans condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificat | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508) | |
| Repérage | 3 |
| Référence | 2865188 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1XXX |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4046356134828 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 98,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 71,01 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8742fac6-538f-4d55-a5df-e886f89fcfb7 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem