PI-EX-SD-21-40
-
Bloc de commande de vanne
2865913
Bloc de commande de vanne Ex i, enfichable. Pour piloter électrovannes, modules d'alarme et équipements électriques simples à sécurité intrinsèque installés en zone Ex. Pour les gaz du groupe IIC, alimenté en boucle. Isolation galvanique.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Bloc de commande de vanne |
| Nombre de voies | 1 |
| Vanne compatible | ASCO Coil 195 |
| Bürkert Coil AC 10 standard | |
| Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
| Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 600 mW / 50°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
| Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Parker Coil VZ07 488650.01 | |
| Parker Coil VZ33 494035.10 | |
| Parker Coil VZ08 488660.01 | |
| Parker Coil VZ09 488670.01 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Parker Coil VZ23 482870.01 | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Remarque | Il s'agit d'un exemple de combinaisons possibles entre vannes et blocs de commandes des vannes. |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Coefficient de température max. | 0,01 %/K |
| Isolation galvanique Entrée/sortie | |
| Isolation galvanique | 375 V (Valeur de crête selon CEI/EN 60079-11) |
| Tension d'essai | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentation | |
| Courant max. absorbé | 60 mA (pour 24 V) |
| Puissance dissipée | < 1,2 W |
| Signal: Tension | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée tension | 20 V DC ... 30 V DC |
| Signal d'entrée courant | 15 mA ... 60 mA (55 mA pour Ue = 24 V DC) |
| Signal: Tension | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Tension de sortie | 10 V (pour 40 mA) |
| Résistance de sortie | 286 Ω (Résistance interne Ri) |
| Limitation du courant | 40 mA |
| Temps de réponse | < 30 ms |
| Tension de marche à vide | 21,4 V |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension de sortie max. Uo | 25,1 V |
| Courant de sortie max. Io | 87 mA |
| Puissance de sortie max. Po | 550 mW |
| Tension maximale de sécurité Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 20 mH / 0,6 µF |
| IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 18 mH / 0,38 µF |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 0,5 mH / 0,082 µF |
| Affichage d'état | LED jaune (affichage d'état) |
| LED rouge (défaut sur la ligne) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,4 mm |
| Hauteur | 79 mm |
| Profondeur | 118,4 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT et polyamide PA non renforcés |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (Humidité relative, sans condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| Remarque | en plus de la norme EN 61326 |
| ATEX | |
| Repérage | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificat | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, CEI 61508) | |
| Repérage | 3 |
| Référence | 2865913 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1XXX |
| Product key | DK1XXX |
| GTIN | 4046356324601 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 90 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 90 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | 5da52a95-acbc-4f40-8f39-e51fbd6db460 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem