Les modules QUINT CAP à interface intégrée peuvent être incorporés facilement dans les réseaux industriels. L'UPS DC à capacité intégrée compense les défaillances régulières pendant plusieurs minutes et associe une unité de commutation électronique et un dispositif de stockage d'énergie dans le même boîtier.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/PN
-
UPS DC à capacité intégrée
1076860
QUINT DC UPS à capacité intégrée, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, PROFINET, Montage sur rail DIN, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A / 16 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Fonctionnement DC | |
| Tension d'entrée | 24 V DC (SELV) |
| Plage de tension d'entrée | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Seuil de commutation fixe | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| Courant absorbé IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
| Courant absorbé Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
| Courant absorbé INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (marche à vide) |
| Courant absorbé ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10 A (Processus de charge) |
| Puissance absorbée Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 599 W |
| Puissance absorbée PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
| Puissance absorbée PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 244 W |
| Durée de sauvegarde | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Temps de charge | env. 6,3 min (2,5 A) |
| env. 2,1 min (10 A) | |
| Temps de rechargement | env. 5,4 min (2,5 A) |
| env. 1,4 min (10 A) | |
| Choc de courant d'appel | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Temps d'enclenchement | 1 ms (mode sauvegarde) |
| Sécurité d'entrée interne | non |
| Rigidité diélectrique | max. 35 V DC (Protection contre l'inversion de polarité) |
| Chute de tension entrée / sortie | 0,5 V DC |
| Rendement | > 98 % (pour accumulateur d'énergie chargé) |
| Montage en parallèle autorisé | oui |
| max. 4 | |
| Connectabilité en série | non |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie IN | 20 A |
| Boost statique (IStat.Boost) | 25 A |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 600 W |
| Puissance dissipée Marche à vide (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
| Protégé contre les courts-circuits | oui (avec fusible d'entrée) |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de sortie IN | 20 A |
| Boost statique (IStat.Boost) | 25 A |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.stat.) | 600 W |
| Puissance dissipée Marche à vide (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Puissance dissipée Charge nominale (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
| Protégé contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Généralités | |
| Capacité | 16 kJ |
| Support d'accumulation | Condensateur à double couche |
| Durée de sauvegarde | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Entrée | |
| Position | 1.x |
| Technologie de raccordement | |
| Repérage des points de connexion | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 10 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Couple de serrage (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Raccordement de 2 conducteurs | |
| rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sortie | |
| Position | 2.x |
| Technologie de raccordement | |
| Repérage des points de connexion | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 10 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Couple de serrage (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forme d'entraînement de la tête de vis | Fente longitudinale L |
| Raccordement de 2 conducteurs | |
| rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Technologie de raccordement | |
| Repérage des points de connexion | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rigide (AWG) | 24 ... 18 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Interface | PROFINET |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Position | 5.x |
| Protocoles supportés | PROFINET |
| Verrouillage | Crochet de verrouillage |
| Physique de transmission | Twisted-Pair |
| Propriétés | Autonegotiation |
| Autocrossing | |
| Autopolarity | |
| Semi-duplex ou duplex intégral | |
| Topologie | Étoile |
| Ligne | |
| Vitesse de transmission | 100 Mbit/s |
| Distance de transmission | max. 100 m |
| Temps de cycle | 1 ms (RT) |
| Temps d'accès | ≤ 2 s |
| Normes | IEEE 802.3 |
| CEI 61158 | |
| CEI 61784-2 | |
| Chipset | Renesas TPS-1 |
| Séparation des potentiels | oui |
| État du signal Remote | |
| Repérage des raccordements | 3.5 |
| Canal | DI (entrée TOR) |
| État (configurable) | Remote |
| Condition d'état | Remote |
| Signal Low | Connexion selon SGnd avec < 3 kΩ |
| Signal High | ouvert |
| Affectation signal - état | low - active |
| Potentiel de référence | 3.7 (SGnd, identique à 1.3, 1.4, 2.2) |
| État du signal Port parallèle | |
| Repérage des raccordements | 3.6 |
| Canal | DI / DO (entrée / sortie TOR) |
| Description entrée de commutation | Bloc de jonction communication, mode parallèle |
| État (configurable) | Parallel Mode |
| Condition d'état (configurable) | Désactivée : aucune Activée : Sortie : fonctionnement en tampon < 1 V Sortie : fonctionnement secteur 24 V (UN-1 V (courant)) Entrée : raccordée à SGnd : démarrage du fonctionnement en tampon |
| Tension de commutation | < 1 V |
| 24 V (UN - 1 V (typique)) | |
| Capacité de charge | 3 mA |
| Potentiel de référence | Autre appareil, port parallèle IN/OUT |
| État du signal Alarm | |
| Repérage des raccordements | 3.3 |
| Canal | DO (sortie TOR) |
| Sortie de couplage | Transistor |
| État (configurable) | Alarme collective |
| Condition d'état (configurable) | Seuil d'alerte |
| Tension de sortie | 25 V (UN - 1 V (typique)) |
| Sortie résistante | max. 20 mA |
| Affectation État - Signal | active - low |
| Potentiel de référence | 3.7 (SGnd, identique à 1.3, 1.4, 2.2) |
| Indicateur d'état LED | rouge (alarme) |
| État du signal UIN OK | |
| Repérage des raccordements | 3.1, 3.2 |
| Canal | DO (sortie TOR) |
| Sortie de couplage | Relais électroniques (OptoMOS) |
| État (configurable) | UIn OK |
| Condition d'état (configurable) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| Tension de sortie | max. 30 V |
| Sortie résistante | 300 mA |
| Affectation État - Signal | active - high |
| Indicateur d'état LED | vert ( UIn OK) |
| État du signal Ready | |
| Repérage des raccordements | 3.4 |
| Canal | DO (sortie TOR) |
| Sortie de couplage | Transistor |
| État (configurable) | Ready |
| Condition d'état (configurable) | État du chargement = 100 % ou fonctionnement en tampon |
| Tension de sortie | 25 V (UN - 1 V (typique)) |
| Sortie résistante | max. 20 mA |
| Affectation État - Signal | active - high |
| Potentiel de référence | 3.7 (SGnd, identique à 1.3, 1.4, 2.2) |
| Indicateur d'état LED | vert (état de charge SOC) |
| Masse SGnd | |
| Repérage des raccordements | 3.7 |
| Tension de commutation | 0 V |
| Capacité de charge | max. 60 mA |
| Fonction | Masse |
| Potentiel de référence | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 500 V |
| Type de produit | UPS DC avec capacité intégrée |
| Gamme de produits | QUINT DC UPS à capacité intégrée |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
| 903325 h (40 °C) | |
| 470143 h (60 °C) | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (Application spéciale (SELV)) |
| Catégorie de surtension (UL 60950-1) | II (≤ 4000 m) |
| Catégorie de surtension (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Catégorie de surtension (EN 61010-2-201) | II (≤ 4000 m) |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 244 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 125 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (type de démarrage testé) | -40 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 4000 m |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % |
| Choc | 30 g, 18 ms, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | 0,7g |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| CEI 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| Repérage | UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Repérage | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| Repérage | UL 121201 |
| UL | |
| Repérage | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| UL | |
| Repérage | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| UL | |
| Repérage | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Schéma OC | |
| Repérage | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Emission | Émission CEM selon les normes EN 61000-6-3 et EN 61000-6-4 |
| Immunité | Immunité des équipements selon la norme EN 61000-6-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 4 kV (Sévérité de contrôle 2) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Signal | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée/sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Entrée/sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 1076860 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMUIC3 |
| Product key | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626785622 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 3 423,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2 856 g |
| Numéro du tarif douanier | 85322900 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 822dea75-01ad-42a1-b2e3-8006866a6f18 |
Produits compatibles
Avantages
Intégration facile dans les réseaux industriels par des interfaces au choix : USB, Modbus/RTU, PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP et EtherCAT®
Longue durée de vie en service grâce aux condensateurs à double couche sans entretien
Démarrage efficace des charges lourdes avec une réserve de puissance statique
Signalisation complète : surveillance préventive du fonctionnement avec signalisation des états de fonctionnement critiques
Extension de la durée d'autonomie par le montage en parallèle de quatre appareils au maximum
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem