UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Module de batterie
1460922

Prépare aux exigences du CRA

Module de batterie (appareil avec batterie), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 189 Wh. 2x 1532141 sont nécessaires comme batterie de rechange.. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation rapide grâce à la reconnaissance automatique du module de batterie et au remplacement sans outils pendant le fonctionnement
Gestion intelligente des batteries pour la surveillance continue et la haute disponibilité avec la QUINT4 UPS
Longue durée de vie grâce à des caractéristiques de charge et une résistance aux cycles optimales
Solution compacte jusqu'à 11 Ah sur le rail DIN grâce à une densité énergétique élevée