Le mince amplificateur-séparateur de sortie de 6,2 mm MINI MCR-SL-IDS-I-I... transmet des signaux de 0/4 à 20 mA depuis l'automate vers une charge située dans le champ (convertisseurs I/P, vannes de régulation, affichages) en présence d'une isolation galvanique simultanée à 3 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation.
Les protocoles de données HART peuvent être transmis de manière bidirectionnelle.
Les signaux normalisés analogiques 0 ... 20 mA ou 4 ... 20 mA isolés galvaniquement sont disponibles côté entrée et côté sortie.
L'alimentation en tension (de 19,2 V DC à 30 V DC) peut s'effectuer au choix via les bornes de raccordement des modules ou en association via le connecteur sur profilé.
MINI MCR-SL-IDS-I-I
-
Amplificateur séparateur de sortie
2905577
Amplificateur-séparateur de sortie à 3 voies pour la transmission de signaux de 0/4 à 20 mA depuis l'automate vers une charge située dans le champ en présence d'une isolation galvanique simultanée à 3 voies entre l'entrée, la sortie et l'alimentation, avec raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Amplificateur-séparateur d'alimentation |
| Gamme de produits | MINI Analog |
| Nombre de voies | 1 |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie | oui |
| Fréquence limite (3 dB) | > 175 Hz |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Conditions de transmission des signaux | In = Out |
| Réponse indicielle (10-90 %) | < 2 ms |
| Coefficient de température max. | < 0,01 %/K |
| Coefficient de température typ. | < 0,01 %/K |
| Erreur de transmission max. | ≤ 0,1 % (de la déviation maximale) |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010 | |
| Normes/Prescriptions | CEI/EN 61010 |
| Tension d'isolement assignée | 50 V AC/DC |
| Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation de base |
| Alimentation | |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Le connecteur sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, il s'encliquette alors sur un profilé de 35 mm selon EN 60715.) |
| Consommation de puissance | < 600 mW (pour 24 V DC) |
| Signal: Courant | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Signal d'entrée courant maximal | 20 mA |
| Limitation de la tension d'entrée | < 2 V (20 mA) |
| Signal: Courant | |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 800 Ω (pour 20 mA) |
| Ondulation | < 20 mVeff |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 12 |
| Communication des données (dérivation) | |
| Fonction HART | Transparence HART |
| Protocoles supportés | HART |
| Fréquence limite (3 dB) | 2,5 Hz |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 93,1 mm |
| Profondeur | 101,2 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Remarque | De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations. |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Remarque | Il faut prendre des mesures de protection contre les décharges électrostatiques. |
| Champ électromagnétique HF | |
| Dénomination | Champ électromagnétique HF |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 3 % |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Dénomination | Perturbations transitoires rapides (en salves) |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 3 % |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Dénomination | Grandeurs perturbatrices acheminées |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Ecart courant par rapport à la valeur finale de la plage de mesure | 3 % |
| Isolation galvanique | Isolation 3 voies |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Le connecteur-bus sur profilé (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, référence 2869728) peut être utilisé pour ponter la tension d'alimentation, s'encliquette sur les profilés de 35 mm selon EN 60715. |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2905577 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK1132 |
| Product key | DK1132 |
| GTIN | 4046356966290 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 88 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 87,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85437090 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 635dca74-920d-42ee-a421-9ee4157137aa |
Produits compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2869728
-
MCR-DP - Séparateur 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Porte-modules 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Porte-modules 2902933
-
GW HART USB MODEM - Adapteur de câble 1003824
-
MINI MCR DKL - Couvercle transparent 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Étiquette de repérage 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Bloc de jonction d'alimentation 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentation 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem