UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
-
Module actif
2969055
Module à relais de sortie à 32 canaux (1 contact NO, 250 V AC/3 A) à raccordement vissé. Le module est commandé via le connecteur de système à 50 pôles et est adapté pour les cartes Yokogawa ADV 551 et ADV 561.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 32 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 300 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base) |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Carte E/S adaptée | ADV551 |
| ADV561 | |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA STARDOM | |
| Carte E/S adaptée | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
| Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | 6,5 mA (par canal) |
| Circuit de protection | Roue libre; Diode de roue libre |
| Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage d'état/voie | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Tension de commutation minimale | 5 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 3 A |
| Courant d'appel maximum | 2 A (Alimentation, (P1+, P2+), fusible débrochable (CEI 127-2, 5X20, 2A)) |
| Courant de commutation minimal | 1 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 72 W (pour 24 V DC) |
| 60 W (à 48 V DC) | |
| 50 W (à 60 V DC) | |
| 50 W (à 110 V DC) | |
| 750 VA (pour 250 V AC) | |
| Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 72 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Remarque | Câbles préconfectionnés utilisables : Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 202,5 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC, côté latéral PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
| CEI 60664 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la puissance de commutation maximale des relais utilisés |
| Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
| Information pour le fonctionnement | Les sorties ne sont pas adaptées au câblage de différents conducteurs extérieurs. Le total des tensions de commutation utilisées avec des sorties voisines ne doit pas dépasser la valeur de la tension assignée d'isolement |
| Information pour le fonctionnement | Les exigences nécessaires de l'application pour l'isolation (de base ou renforcée) par rapport aux modules voisins (vers les rails DIN) doivent être réalisées avec des mesures adaptées, (p. ex. avec des plaques de séparation). |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2969055 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK219N |
| Product key | DK219N |
| GTIN | 4046356163699 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 549,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 411,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d1ee103-678c-459c-8062-e7577fbbd41a |
Produits compatibles
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Câble 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Câble 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Câble 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Câble 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Câble 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Câble 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Câble 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Câble 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Câble 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Câble 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Câble 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Câble 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Câble 1770153
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptateur frontal 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptateur frontal 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptateur frontal 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptateur frontal 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adaptateur frontal 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adaptateur frontal 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adaptateur frontal 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adaptateur frontal 1770163
-
REL-MR-G 24/1 - Relais individuels 2961037
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem