UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC
-
Module actif
2974891
Module d'extension de sortie VARIOFACE, avec embases enfichables pour 16 relais miniatures, avec chacun 1 inverseur, pour 24 V DC (sans relais)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 16 |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC |
avec équipement | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension d'isolement assignée | 300 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base entre les circuits des contacts de sortie) |
6 kV (Séparation sûre et isolation renforcée entre le circuit d'entrée et les circuits de courant de contacts de sortie) | |
Automate pris en charge GE-FANUC RX3i | |
Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Carte E/S adaptée | TC-ODD 321 |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
Courant d'entrée typique pour UN | 2 mA (Voyant lumineux) |
Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Intensité permanente limite | 5 A |
Affichage d'état | oui |
Détection de défaut (rupture de fil/court-circuit) | non |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 20 |
Pas | 2,54 mm |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 24 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Alimentat. | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 4 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 259 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 59 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
CEI 60664 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la puissance de commutation maximale des relais utilisés |
Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
Information pour le fonctionnement | Les sorties ne sont pas adaptées au câblage de différents conducteurs extérieurs. Le total des tensions de commutation utilisées avec des sorties voisines ne doit pas dépasser la valeur de la tension assignée d'isolement |
Information pour le fonctionnement | Les exigences nécessaires de l'application pour l'isolation (de base ou renforcée) par rapport aux modules voisins (vers les rails DIN) doivent être réalisées avec des mesures adaptées, (p. ex. avec des plaques de séparation). |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Référence | 2974891 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2191 |
Product key | DK2191 |
GTIN | 4017918088996 |
Poids par pièce (emballage compris) | 449,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 9c4cd6b7-d564-4f88-ad04-01a50f81a9c7 |
Produits compatibles
Avantages
Affichage d'état par LED pour chaque chemin de signal et tension d'alimentation
Diode de roue libre et diode contre inversions de polarité pour chaque chemin de signal
Relais miniature enfichables avec un contact inverseur chacun
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem