UM-D37SUB/M/HC3/DI24V/MR/SI/MT
-
Module actif
2906944
Module à relais à 16 canaux pour modules d'entrée Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Côté périphérie, un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible. Largeur de module : 343 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Nombre de voies | 16 |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV |
Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Carte E/S adaptée | TDIL01 (non-redundant) |
TDIL11 (redundant) |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
Plage de tension d'entrée | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Courant d'entrée typique pour UN | 6,5 mA |
Temps d'amorçage typique | 5 ms |
Temps de retombée typique | 7 ms |
Circuit de protection | Fusible |
Diode de roue libre | |
Protection contre inversions de polarité | |
Affichage d'état/voie | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 inverseur |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Matériau des contacts | alliage Ag, plaqué or |
Tension de commutation maximale | 36 V DC |
Tension de commutation minimale | 100 mV (12 V DC avec couche d'or endommagée) |
Intensité permanente limite | 50 mA (500 mA avec couche d'or endommagée) |
Courant de commutation minimal | 1 mA (10 mA avec couche d'or endommagée) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 1,2 W (pour 24 V DC) |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 37 |
Niveau des automates | |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 50 |
Pas | 2,54 mm |
Niveau terrain | |
Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Filetage vis | M3 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Largeur | 343,5 mm |
Hauteur | 125,5 mm |
Profondeur | 65,5 mm |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -15 °C ... 50 °C |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2906944 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK219H |
Product key | DK219H |
GTIN | 4055626141442 |
Poids par pièce (emballage compris) | 1 093,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 1 093,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9f8a7a02-2c26-423f-af4f-55765687a227 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem