UM- D37SUB/M/HC3/16DO/MR/SI/Z
-
Module actif
2900190
Module à relais à 16 canaux pour modules de sortie Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Côté périphérie, un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible. Largeur de module : 227 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 16 |
| Durée de vie mécanique | env. 3x 107 cycles |
| Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation: Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 300 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 300 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Carte E/S adaptée | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,9 ... 1,1 |
| Plage de tension d'entrée | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | 16,7 mA |
| Temps d'amorçage typique | 7 ms |
| Temps de retombée typique | 3 ms |
| Circuit de protection | Diode de roue libre |
| Affichage d'état/voie | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgNi |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| Tension de commutation minimale | 12 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 2,2 A (50 °C) |
| Courant de commutation minimal | 10 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 91 W (24 V DC) |
| 58 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur pour câble en nappe, selon CEI 60603-13 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Largeur | 240 mm |
| Hauteur | 127,5 mm |
| Profondeur | 57 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 61010-2-201 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
| Information pour le fonctionnement | Lors de l'utilisation d'une très basse tension de sécurité/très basse tension de protection (≤ 30 V AC ou 60 V DC), le dispositif n'a pas besoin d'une protection supplémentaire contre les contacts. |
| Information pour le fonctionnement | Les sorties ne sont pas adaptées au câblage de différents conducteurs extérieurs. Le total des tensions de commutation utilisées avec des sorties voisines ne doit pas dépasser la valeur de la tension assignée d'isolement |
| Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation fonctionnelle est installée côté sortie (dans la direction du rail DIN), par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'application en matière d'isolation devait être supérieur (isolation de base ou isolation renforcée), il devrait alors être réalisé par des mesures appropriées (p. ex. des séparateurs). |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2900190 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK219H |
| Product key | DK219H |
| GTIN | 4046356495998 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 865,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 865 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4f69cf2d-01a5-4ba2-ba48-7fcfda514857 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem