UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241
-
Module d'entrée
2319618
Module d'entrées numérique à 16 canaux avec raccordement vissé et fonction de sectionnement par couteau. Alimentation en tension redondante. Adapté pour la carte Yokogawa SDV 144.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de pôles | 50 |
| Nombre de voies | 16 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (DC) | 30 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 100 mA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Carte E/S adaptée | SDV144 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de pôles | 32 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 6 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 180,1 mm |
| Hauteur | 111,8 mm |
| Profondeur | 90,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | < 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | La surveillance de la tension du module ne fonctionne pas en association avec des blocs de jonction-fusibles HESILED avec voyant lumineux intégré et montés en amont. |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2319618 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK2A8N |
| Product key | DK2A8N |
| GTIN | 4046356447140 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 661 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 675,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ea2aace2-205d-46ae-b2bb-5444ff76c7c4 |
Produits compatibles
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptateur frontal 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptateur frontal 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptateur frontal 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptateur frontal 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2318981
-
FLK 50-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adaptateur frontal 1770166
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adaptateur frontal 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adaptateur frontal 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2904644
-
FLK 50-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adaptateur frontal 1770163
-
VF-SI/TR5/2AT - Kit de fusibles 2900996
-
VF-SI/TR5/0,1AT - Kit de fusibles 2901008
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem