UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS
-
Module actif
2908399
Module à relais de sortie 24 V DC à 32 canaux avec raccordement vissé et connexion système redondante à 50 pôles, fusible et cavalier dans chaque circuit de sortie, pour Yokogawa ADV551 et ADV561
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
| Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation: Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 300 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (Isolation renforcée) |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 300 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Carte E/S adaptée | ADV551 |
| ADV561 | |
| NFDV551 | |
| NFDV561 | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | 7 mA |
| Temps d'amorçage typique | 5 ms |
| Temps de retombée typique | 6 ms |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
| Affichage d'état/voie | LED verte |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgSnO |
| Tension de commutation maximale | 24 V DC |
| Tension de commutation minimale | 5 V (100 mA) |
| Intensité permanente limite | 1,5 A (32 °C) |
| 1 A (45 °C) | |
| 0,5 A (50 °C) | |
| Courant cumulé alimentation maximale en tension | 10 A (50 °C) |
| Courant de commutation minimal | 1 mA (24 V) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 48 W (24 V DC) |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 32 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 217,5 mm |
| Hauteur | 127,5 mm |
| Profondeur | 60,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN CEI 61010-2-201 |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN CEI 61010-2-201 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec de très basses tensions de sécurité/de protection et de très basses tensions fonctionnelles. |
| Information pour le fonctionnement | Lors de l'utilisation d'une tension très basse tension de sécurité/très basse tension de protection (≤ 25 V AC ou 60 V DC), le dispositif n'a pas besoin d'une protection supplémentaire contre les contacts. |
| Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation fonctionnelle est installée dans la direction du rail DIN, par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'application en matière d'isolation devait être supérieur (isolation de base ou isolation renforcée), il devrait alors être réalisé par des mesures appropriées (p. ex. avec des séparateurs). |
| Information pour le fonctionnement | À ne pas utiliser pour l'isolation |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2908399 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK219N |
| Product key | DK219N |
| GTIN | 4055626297705 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 857 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 830 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | e601612c-833c-48eb-a5b7-bd8ed59f182a |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem