UM-2KS50/32IM/SI/BFI/YCS
-
Module passif
2908402
Module d'entrée 24 V DC à 32 canaux avec raccordement vissé et connexion système redondante à 50 pôles, fusible dans chaque circuit d'entrée, pour Yokogawa ADV151 et ADV161
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 26,4 V DC | |
| Intensité admissible max. par branche | 250 mA (tenir compte du derating) |
| Courant cumulé max. de toutes les branches | 2 A (tenir compte du derating) |
| Tension d'isolement assignée | 50 V DC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Carte E/S adaptée | ADV151 |
| ADV161 | |
| NFDV151 | |
| NFDV161 | |
| K1 (alarme) | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type du contact de commutation | Contact double |
| Matériau des contacts | AgNi, plaqué or 5 µm |
| Tension de commutation maximale | < 25 V AC |
| 48 V DC | |
| Intensité permanente limite | 1 A |
| Courant de commutation minimal | 1 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 24 W (24 V DC) |
| 48 W (48 V DC) | |
| 25 VA (25 V AC) | |
| Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 5 mm |
| Filetage vis | M2 |
| Nombre de connexions | 32 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1 mm² (sans embout) |
| Section conduct. AWG | 26 ... 16 |
| Couple de serrage | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Affichage d'état | LED (rouge) |
| Présence d'un affichage d'état | oui, en cas de défaillance de fusible |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 135 mm |
| Hauteur | 127,79 mm |
| Profondeur | 61,82 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Ne pas effectuer de raccordement mixte de canaux voisins avec des tensions SELV/PELV et des tensions dangereuses au contact. |
| Information pour le fonctionnement | Lors de l'utilisation d'une tension très basse tension de sécurité/très basse tension de protection (≤ 25 V AC ou 60 V DC), le dispositif n'a pas besoin d'une protection supplémentaire contre les contacts. |
| Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation fonctionnelle est installée côté sortie (dans la direction du rail DIN), par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'application en matière d'isolation devait être supérieur (isolation de base ou isolation renforcée), il devrait alors être réalisé par des mesures appropriées (p. ex. des séparateurs). |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2908402 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK218N |
| Product key | DK218N |
| GTIN | 4055626296890 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 396 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 396 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6373d25f-4371-4748-82cf-b031bc6f8636 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem