PLC-V8L/D15S/OUT
-
Raccordement du système
1104789
Adaptateur V8 pour 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), raccordement 1: Connecteur mâle D-SUB 1x 15-pôles, raccordement 2: Raccord enfichable (Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE), raccordement 3: Raccordement vissé 1x 2-pôles, nombre de canaux: 8, logique de commande: commutation positive
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Nombre de pôles | 15 |
| Nombre de voies | 8 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Plage de tension de service | 18 V DC ... 30 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Courant (Alimentation en tension) | ≤ 3 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: universel | |
| Carte E/S adaptée | universal |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 15 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,74 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccord enfichable |
| Remarque | Encliquetable sur les 8x blocs de jonction PLC-INTERFACE |
| Raccordement 3 (alimentation) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5 mm |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 112,3 mm |
| Hauteur | 41,02 mm |
| Profondeur | 49,89 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| UL, Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
| UL, USA | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Homologation construction navale | |
| Certificat | TAE0000196 |
| Données de construction navale | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 1104789 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK21D2 |
| Product key | DK21D2 |
| GTIN | 4055626971049 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 129,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 82,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: ) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,354 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PLC-RSC- 24DC/ 1ICT/ACT - Module à relais 1078680
-
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT - Module à relais 1078683
-
PLC-RPT- 24DC/ 1- 1/ACT - Module à relais 1176847
-
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT - Socle pour relais 2900260
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Module à relais 2900298
-
PLC-RPT- 24DC/21-21 - Module à relais 2900330
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX - Module à relais 2909509
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/EX - Module à relais 2909514
-
PLC-RSC-24DC/21HC/EX - Module à relais 2909519
-
PLC-RPT-24DC/21HC/EX - Module à relais 2909532
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Module à relais 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Module à relais 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Module à relais 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Module à relais 2910519
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Module à relais 2967060
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Module à relais 2967109
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Module à relais 2967125
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Module à relais 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Module à relais 2967620
-
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT - Socle pour relais 2967837
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem