FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
-
Module passif
2314273
Module analogique de 16 canaux à raccordement vissé et un fusible par chemin de signal (5x20 mm) avec voyant de défaillance (LED). Réalisation redondante de l'alimentation en tension et de la connexion système à 40 pôles. Adapté pour les cartes Yokogawa AAI141 et AAI143.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 8 |
| 16 | |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Plage de tension de service | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Fusible | 0,1 A 5x20 (temporisé) (F1 ... F16) |
| Courant (par branche) | ≤ 0,1 A |
| Courant (Alimentation en tension P1+, P2+) | ≤ 2 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Carte E/S adaptée | AAI141 |
| AAI143 | |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA STARDOM | |
| Carte E/S adaptée | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI135 | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Remarque | Câbles préconfectionnés utilisables : Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 48 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |
| Raccordement 3 (connecteur mâle HART) | |
| Type de raccordement | Connecteur HART |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 26 |
| Pas | 1,27 mm |
| Raccordement 4 (alimentation) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5 mm |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Présence d'un affichage d'état | oui, en cas de défaillance de fusible |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 215,5 mm |
| Hauteur | 125,4 mm |
| Profondeur | 79,3 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≤ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2314273 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK218N |
| Product key | DK218N |
| GTIN | 4046356143790 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 753,73 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 749,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8dfe82e9-23d1-4667-b3e2-4bb332007b2c |
Produits compatibles
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptateur frontal 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptateur frontal 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptateur frontal 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptateur frontal 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptateur frontal 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptateur frontal 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adaptateur frontal 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adaptateur frontal 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adaptateur frontal 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adaptateur frontal 1770154
Avantages
Pour modules analogiques AAI 141 et AAI 143 (exploitation des modules en mode 4 fils)
16 fusibles enfichables (CEI 127-2, 5 x 20, 0,1 A) par alimentation plus et affichage d'état par LED
Alimentation redondante (fusible CEI 127-2, 5 x 20, 2 A)
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem