FLKM-KS40/YCS/ZFKDS
-
Module passif
2314723
Module interface universel avec liaison 1:1 entre la connexion système 40 pôles et le raccordement à ressort.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 8 |
| 16 | |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 30 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Carte E/S adaptée | AAB841 |
| AAI135 | |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI543 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAV542 | |
| AAP135 | |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA STARDOM | |
| Carte E/S adaptée | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI135 | |
| NFAP135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAV542 | |
| NFAB841 | |
| NFAI841 | |
| NFAI835 | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 7,5 mm |
| Nombre de pôles | 40 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Pas | 5,08 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 112 mm |
| Hauteur | 89,6 mm |
| Profondeur | 59,7 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≤ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2314723 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK218N |
| Product key | DK218N |
| GTIN | 4046356155007 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 211,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 211,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptateur frontal 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptateur frontal 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptateur frontal 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptateur frontal 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptateur frontal 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptateur frontal 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Adaptateur frontal 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Adaptateur frontal 2902912
-
FLK 40-PA-EZ-DR-KS-YUC/... - Adaptateur frontal 1770155
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adaptateur frontal 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adaptateur frontal 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adaptateur frontal 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adaptateur frontal 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adaptateur frontal 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adaptateur frontal 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adaptateur frontal 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adaptateur frontal 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adaptateur frontal 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adaptateur frontal 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adaptateur frontal 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adaptateur frontal 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adaptateur frontal 2904653
-
FLK 40-PA-EZ-DR-HF-KS-YUC/... - Adaptateur frontal 1770154
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem