FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA
-
Module interface
1274083
Module interface VARIOFACE pour Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, avec repérage spécifique, avec bloc de jonction à couteau de sectionnement et prise de test ainsi que blocs de jonction d'alimentation en tension
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 16 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (DC) | ≤ 30 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Courant (Alimentation en tension) | ≤ 2 A (par bloc de jonction 1P1/2P1) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Module de périphérie adapté | 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6GH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60807-2 |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Cycles d'enfichage | > 500 |
| Pas | 2,77 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 48 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |
| Raccordement 3 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Fiche de test femelle |
| Nombre de pôles | 48 |
| Raccordement 4 (alimentation) | |
| Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 249,21 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 50,52 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 1274083 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK218S |
| Product key | DK218S |
| GTIN | 4063151465421 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 570 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 495,35 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | 6a26cd81-89c2-4c42-b30a-c0810849c143 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem