FLKM 50/32M/DV
-
Module passif
2304869
Modules à 32 voies sans LED et raccordement à 2 fils ; potentiel négatif commun (pour cartes de la commande Delta V)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE |
| Nombre de pôles | 50 |
| Nombre de voies | 32 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Courant (Bloc de jonction / bloc de jonction) | ≤ 5 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: EMERSON DeltaV | |
| Carte E/S adaptée | VE4001S2T2B5 |
| VE4002S1T2B6 | |
| Tension nominale d'entrée UN | max. 60 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | max. 60 V DC |
| Courant de charge permanent | 1 A |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Cycles d'enfichage | > 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 64 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |
| Raccordement 3 (alimentation) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 168,3 mm |
| Hauteur | 89,6 mm |
| Profondeur | 65,8 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Type d'isolant boîtier | PVC |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2304869 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK218K |
| Product key | DK218K |
| GTIN | 4017918981716 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 372,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 284,42 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Ces modules de transfert spécifiques pour ensemble DeltaV sont utilisés en combinaison avec les câbles préconfectionnés FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV.
Utilisable pour cartes E/S à 32 canaux
Connexion à 2 fils avec borne moins séparée pour chaque canal
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem