CSA
Identifiant de lhomologation: LR 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
Module interface 1:1 pour modules d'entrée / sortie analogiques Yokogawa AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 et AAB 841. Connexion système redondante, raccordements vissés côté terrain avec sectionnement par couteau.
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (DC) | ≤ 50 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Carte E/S adaptée | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA STARDOM | |
| Carte E/S adaptée | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 40 |
| Remarque | Câbles préconfectionnés utilisables : Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de pôles | 32 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Pas | 5,08 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 180,1 mm |
| Hauteur | 111,8 mm |
| Profondeur | 55,4 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≤ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2321981 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK218N |
| Product key | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 477,96 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 470,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |