Les clients souhaitant utiliser de module d'interface dans FL SWITCH MM HS (réf. : 2832328) doivent consulter le document « Informations clients sur les modules IF » disponible dans la section Téléchargements de ce module d'interface.
FL IF 2FX ST-D
-
Module média
2884033
Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre multimode 100 Base-FX (1 300 nm), ST, raccordement vers le bas
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Module d'extension |
| Type | à grains fins |
| Fonctionnalité | |
| Fonctionnalité de base | Module d'interface pour le switch modulaire avec management |
| Isolation galvanique | 100Base-FX//alimentation |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 21,6 W |
| Tension d'essai | 2 kV AC |
| Support de transmission | Cuivre |
| FO | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | par la tête de station |
| Raccordement alimentation | à partir de FL SWITCH GHS ou FXT |
| Courant absorbé typique | 200 mA |
| Ethernet : 100Base-FX selon IEEE 802.3 | |
| Distance de transmission | 10000 m (maximum (en fonction de la fibre utilisée)) |
| Ethernet : 100Base-FX selon IEEE 802.3 | |
| Type de raccordement | ST |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Distance de transmission | 10000 m (fibre de verre avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (fibre de verre avec F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (fibre de verre avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (fibre de verre avec F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Longueur d'ondes | 1300 nm |
| Nombre de voies | 2 (Multimode ST) |
| Largeur | 31 mm |
| Hauteur | 83 mm |
| Profondeur | 72,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2004/108/CE |
| Conformité aux directives CEM | CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B |
| CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A | |
| CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A | |
| CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A | |
| CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A | |
| CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A | |
| EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3/-4 |
| Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits | selon la spécification VW |
| Isolation galvanique | 100Base-FX//alimentation |
| Type de montage | dans le système hôte |
| Référence | 2884033 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DNN123 |
| Product key | DNN123 |
| GTIN | 4046356049498 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 99,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 80 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Câble FO 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Câble FO 1115587
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Câble fibre optique 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Câble fibre optique 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Câble de jonction FO 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Câble de jonction FO 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Câble de jonction FO 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Câble de jonction FO 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829003
Avantages
Transmission Ethernet robuste même dans des conditions de parasitage à moyenne portée
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem