Éclairage industriel et technique des signaux
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
La transition énergétique de votre entreprise
Réalisations
Intégration sectorielle
ELECTROMOBILITE
Aperçu
Infrastructure de charge
Véhicules électriques
ENERGIE
Energie solaire
Energie éolienne
Integrated Energy Management
MINT gestion de l'énergie avec de l'intelligence artificielle
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
Phoenix Contact Belgique
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
Contrats de service de marquage
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
UEGM-MSTB-BS - Bouchon
UEGM-MSTB-BS
-
Bouchon
2781466
Cache, pour obturer les emplacements LED non équipés.
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Bouchon
Type de boîtier
Boîtier
Série de boîtiers
UEGM
Gamme de produits
UEGM
Indications sur les matériaux
Couleur (Boîtiers)
vert (RAL 6021)
Matériau Boîtier
PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 105 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)
80 %
Données commerciales
Référence
2781466
Conditionnement
60 Unité(s)
Commande minimum
60 Unité(s)
Clé de vente
ACHCCZ
Product key
ACHCCZ
GTIN
4017918068974
Poids par pièce (emballage compris)
0,311 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,189 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Homologations
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E240868
Conformité environnementale
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit