UM-FLK14/8RM/MSTB/ 683-DO
-
Module à relais
2319744
Module à relais VARIOFACE, avec raccordement vissé MINICONNEC et un connecteur pour câble en nappe à 14 pôles, 1 contact inverseur, embase enfichable pour 8 relais miniatures, tension d'entrée : 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Type de produit | Module à relais |
| Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation: Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 260 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 260 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,2 |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | En fonction de l'équipement |
| Circuit de protection | Diode de roue libre, diode contre inversions de polarité |
| Affichage d'état/voie | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 3 A |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de pôles | 2 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de pôles | 9 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
| Type de raccordement | Raccordement pour câble en nappe |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 14 |
| Largeur | 111 mm |
| Hauteur | 126 mm |
| Profondeur | 64 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Sortie/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178: 1998-04 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2319744 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK2A88 |
| GTIN | 4046356427722 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 293,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 280,2 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem