PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21 - Module à relais
2834643

Modules porte-relais prémontés à raccordement vissé, composition : Embase, relais industriel avec LED intégrée, diode roue libre, touche d'actionnement manuel encliquetable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V DC, 2 inverseurs, 10 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
Affichage mécanique de position
4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches