PR1-RSP3-LV- 24AC/21AU - Module à relais
2834452

Modules porte-relais prémontés à raccordement à ressort, composition : embase, relais à contacts multicouches, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V AC, 1 inverseur, 10 A

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux