PR1-RSP3-LDP-24DC/21 - Module à relais
2834407

Modules porte-relais prémontés à raccordement à ressort, composition : embase, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V DC, 1 inverseur, 10 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux
Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche