PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Module à relais
2834481
Modules porte-relais prémontés à raccordement vissé, composition : embase, relais à contacts de puissance, module d'affichage/antiparasite enfichable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V DC, 2 inverseurs, 8 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Sûreté du fonctionnement grâce au relais à boîtier étanche
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux