PLC-RSP- 24DC/ 1/SEN
-
Module à relais
2967361
Interface PLC pour capteurs, comprend l'embase PLC-BSP...SEN avec connexion à ressort et un relais miniature enfichable à contact de puissance, se monte sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module à relais |
| Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 01.04.2026 |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Courant d'entrée typique pour UN | 9 mA |
| Temps d'amorçage typique | 5 ms |
| Temps de retombée typique | 8 ms |
| Circuit de protection | Diode de roue libre, diode contre inversions de polarité |
| Témoin de présence de la tension de service | oui |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type du contact de commutation | Contact simple |
| Matériau des contacts | AgSnO |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonctions de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP. Un pontage du potentiel a alors lieu avec FBST 8-PLC...ou...FBST 500...) |
| Tension de commutation minimale | 12 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 6 A |
| Courant d'appel maximum | sur demande |
| Courant de commutation minimal | 10 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 140 W (pour 24 V DC) |
| 20 W (à 48 V DC) | |
| 18 W (à 60 V DC) | |
| 23 W (à 110 V DC) | |
| 40 W (à 220 V DC) | |
| 1500 VA (pour 250 V AC) | |
| Côté excitation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Côté contact | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 94 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
| CEI 60664 A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 (parties pertinentes) | |
| CEI 60255/DIN VDE 0435 (parties pertinentes) | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2967361 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | 08 |
| Product key | DK622A |
| GTIN | 4017918165215 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 31,65 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 31,65 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007248
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem