DEK-REL- 5/O/1
-
Module à relais
2941170
Bloc de jonction à relais, avec relais miniatures soudés, contact (AgNi+Au) : puissances faibles à moyennes, 1 contact NO, tension d'entrée 5 V AC/DC, se monte sur profilé NS 35/7,5, pas de 6,2 mm, montage inversé
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Utilisation de ponts EB 80-DIK... dans les blocs de jonction DEK : en raison d'une possible (faible) dilatation du boîtier DEK due à l'absorption de l'humidité de l'air ambiant, ainsi que d'un jeu de tolérance défavorable entre le plus grand nombre de blocs de jonction DEK et le pont EB 80-DIK..., il est recommandé, en cas d'utilisation des ponts EB 80-DIK..., de les séparer après les blocs de jonction d'env. 10 à 12 DEK et d'utiliser à la place un pontage pour chaque bloc de jonction DEK suivant. |
| Type de produit | Module à relais |
| Gamme de produits | DEK |
| Application | Fonction d'entrée |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | env. 2x 107 cycles |
| Propriétés d'isolation | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 07.05.2026 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,12 W |
| Tension d'essai (Bobine/contact) | 2 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 5 V AC/DC |
| Plage de tension d'entrée | 4,5 V AC/DC ... 5,5 V AC/DC (20 °C) |
| Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
| Entraînement (polarité) | polarisé |
| Courant d'entrée typique pour UN | 23 mA |
| Temps d'amorçage typique | 8 ms |
| Temps de retombée typique | 15 ms |
| Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur |
| Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Type du contact de commutation | Contact double |
| Matériau des contacts | AgNi, revêtement or dur |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Tension de commutation minimale | 0,1 V |
| Intensité permanente limite | 3 A (5 A jusqu'à 35 °C à 24 V DC) |
| Courant d'appel maximum | 5 A |
| Courant de commutation minimal | 1 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 72 W (pour 24 V DC) |
| 60 W (à 48 V DC) | |
| 50 W (à 60 V DC) | |
| 50 W (à 110 V DC) | |
| 750 VA (pour 250 V AC) | |
| 120 W (à 24 V DC - jusqu'à 35°) | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 6,2 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Profondeur | 56 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2941170 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK61A2 |
| Product key | DK61A2 |
| GTIN | 4017918080327 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 23,012 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 23,012 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b839385-52ee-4a00-be30-3a0a914ea8b1 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
EB 80- DIK BU - Pont d'insertion 2715940
-
EB 10- DIK BU - Pont d'insertion 2716680
-
EB 5- DIK BU - Pont d'insertion 2716677
-
EB 10- DIK RD - Pont d'insertion 2716774
-
EB 5- DIK RD - Pont d'insertion 2716761
-
EB 4- DIK RD - Pont d'insertion 2716758
-
EB 3- DIK RD - Pont d'insertion 2716745
-
D-DEK 1,5 GN - Séparateur 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 5060935
-
DIKD 1,5 - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs 2715979
Avantages
Réduction des coûts grâce à l'économie du bloc de jonction de N
Gains de place pouvant atteindre 73 %
Travaux de câblage réduits au minimum
Circuit de protection intégré en entrée
Contact bi-couche à revêtement or dur pour applications universelles avec des intensités permanentes de 1 mA à 5 A
Isolation galvanique de 2 kVeff entre l'entrée et la sortie
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem