BC 17-REL/1/MSTB/R3,3K/R680
-
Module à relais
2901881
Module à relais, interface standard pour installations d'alarme incendie, avec relais miniatures soudés fixes, 1 contact à fermeture, tension d'entrée 24 V AC
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Module à relais |
| Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V AC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 10 mA |
| Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur, varistance |
| Condensateur; Condensateur | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NO |
| Matériau des contacts | AgSnO2, plaqué or |
| Remarque | Une résistance de 660 Ω est branchée en série, et une résistance de 3,3 kΩ en parallèle à la sortie. |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC |
| Intensité permanente limite | max. 3 A |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Largeur | 17,8 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2901881 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 30 Unité(s) |
| Product key | DK617Y |
| GTIN | 4046356638593 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 200 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 200 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem