HC-M-17-MOD-ST
-
Module à élément de contact
1636473
Module à isolant pour contacts HEAVYCONNEC, mâle, 17 pôles, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC de type B6 à B48, cadre-support articulé HC-M-MHR... requis, contacts à sertir CK 1,6-ED... (contacts à sertir non inclus dans la livraison) |
| Instructions de montage | Hauteur de boîtier ≥ 52 mm. Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Type de produit | Élément de contact modulaire |
| Série | HC-M-17 |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 17 |
| Enfichable | 17 |
| Numérotation des contacts | 1 - 17 |
| Nombre de prises | 1 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm (6 (2,5 mm²)) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34,2 mm |
| Hauteur | 34 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 52 mm |
| Diamètre de contact | 1,6 mm |
| Tension de référence (III/3) | 160 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Courant de référence | 10 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1636473 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Product key | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028219 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 9,93 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,65 g |
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
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contact mâle 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contact à sertir 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674927
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pince à sertir 1212113
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem