HC-M-06-MOD-ST
-
Module à élément de contact
1663459
Module à isolant pour contacts HEAVYCONNEC, mâle, 6 pôles, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Hauteur de boîtier ≥ 52 mm. Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Type de produit | Élément de contact modulaire |
| Série | HC-M-06 |
| Application | Puissance |
| Nombre de pôles | 6 |
| Enfichable | 6 |
| Numérotation des contacts | 1 - 6 |
| Nombre de prises | 1 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section raccordable AWG | 20 ... 12 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7,5 mm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34,2 mm |
| Hauteur | 34 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 52 mm |
| Diamètre de contact | 2,5 mm |
| Tension de référence (III/3) | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 16 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1663459 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Product key | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123260 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,85 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,3 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contact à sertir 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contact à sertir 1674794
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pince à sertir 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Outil de déverrouillage 1072067
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem