HC-M-04-MOD-ST
-
Module à élément de contact
1676792
Module d'élément de contact HEAVYCONNEC, 4 pôles, pour contacts coaxiaux HC-M-04-BU-KOAX...
Module d'élément de contact HEAVYCONNEC, 4 pôles, pour contacts coaxiaux HC-M-04-BU-KOAX...
| Type de produit | Montage coaxial modulaire |
| Série | HC-M-04-KOAX |
| Application | Signal |
| Nombre de pôles | 4 |
| Enfichable | 4xKOAX |
| Numérotation des contacts | 1 - 4 |
| Nombre de prises | 1 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de référence (III/3) | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 3 kV |
| Courant de référence | 1,5 A |
| Résistance de passage conducteur extérieur | ≤ 3 mΩ |
| Résistance de passage conducteur intérieur | ≤ 10 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 10 GΩ |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement serti et soudé |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34,2 mm |
| Hauteur | 31,5 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 4,8 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Instructions de montage | Pour hauteurs de boîtier ≥ 52 mm. Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Pour contacts HC-M-04-BU-KOAX... |
| Référence | 1676792 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Product key | AF7ACB |
| GTIN | 4017918129392 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 8,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 8,8 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |