HC-M-03-MOD-BU 7,5
-
Module à élément de contact
1645972
Module à isolant pour contacts HEAVYCONNEC, femelle, 3 pôles, raccordement serti, sans contacts à sertir
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC de type B6 à B48, cadre-support articulé HC-M-MHR... et contacts à sertir CK4,0... requis. Les contacts à sertir ne sont pas inclus dans la livraison. |
| Instructions de montage | Hauteur de boîtier ≥ 52 mm. Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Pour le démontage des contacts à sertir, l'outil UNIFOX RT-CK 4.0 (réf. 1072064) est nécessaire. Au niveau de chaque alvéole de contact « C », le numéro emplacement des ressorts de retenue de contact est identifié par deux repères sur le côté raccordement. L'outil s'enfile par le côté raccordement via le contact et orienté da façon à ce qu'il touche les deux ressorts de retenue. Enfiler ensuite jusqu'en butée. Ne pas tourner l'outil utilisé. Conjointement avec l'outil, retirer le conducteur de l'isolant par le côté raccordement. |
| Type de produit | Élément de contact modulaire |
| Série | HC-M-03 |
| Application | Puissance |
| Nombre de pôles | 3 |
| Remarque nombre de pôle | 3 |
| Enfichable | 3 |
| Numérotation des contacts | 1 - 3 |
| Nombre de prises | 1 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Section raccordable AWG | 16 ... 8 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 9 mm (pour 1,5 mm² ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (pour conducteur >= 5 mm de diamètre) | |
| 18 mm (pour conducteur >= 6,4 mm de diamètre) | |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34,2 mm |
| Hauteur | 44,7 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 52 mm |
| Diamètre de contact | 4 mm |
| Tension de référence (III/3) | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 40 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1645972 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Product key | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941901 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 15,35 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 14,95 g |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contact à sertir 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Contact à sertir 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Contact à sertir 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Contact à sertir 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Contact à sertir 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Contact à sertir 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Contact à sertir 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Contact à sertir 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Outil de déverrouillage 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pince à sertir 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Pince à sertir 1212114
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem