TC DSL ROUTER X500 A/B
-
Routeur
2902710
Routeur/modem industriel ADSL à large bande avec pare-feu RS-232 intégré, NET et support VPN (IPsec, OpenVPN). L'appareil prend en charge les normes annexes A, B et J (tous les raccordements IP de la Deutsche Telekom). Annexe J à partir du firmware v1.05.4
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Commutation annexe A / annexe B via la gestion basée Web
DynDNS
Entrées d'alarme et sorties de couplage
Tableau NAT
Détection automatique 10/100 Mbit/s
Configuration via Web-Based-Management
Jusqu'à 3 tunnels VPN simultanément
Authentification avec certificats X.509
Pare-feu
IPsec et OpenVPN
Commutation entre routeur DSL (par défaut) et modem DSL
Utilisation universelle
Compatibilité électromagnétique élevée