Les produits CLOUD CLIENT TX/TX se positionnent comme des appareils de terrain à prix abordable, synonymes de scénarios de télémaintenance sûrs via le réseau d'opérateur. Les appareils sont optimisés pour une utilisation avec mGuard Secure Cloud. Tous les appareils CLOUD CLIENT prennent donc en charge par défaut les réseaux privés virtuels (VPN). Un périmètre fonctionnel optimisé avec mGuard Secure Cloud permet une mise en route rapide des appareils sur le terrain.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Routeur
2702885
Passerelle industrielle VPN vers mGuard Secure Cloud, communication IPsec via le réseau de l'opérateur, switch à 2 ports, 1 entrée numérique, 1 sortie numérique
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Type de produit | Passerelle de télémaintenance |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Fonctions de sécurité | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) dans le RPV | est supporté |
| Nombre de tunnels RPV | 1 |
| Authentification | X.509v3, PSK |
| Intégrité des données | MD5, SHA-1 |
| Mode Internet Protocol Security (IPsec) | Tunnel ESP |
| Procédé de codage | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Isolation galvanique | VCC // FE // Ethernet |
| Type de réseau | Ethernet |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (Très basse tension de sécurité, via bloc de jonction Push-in enfichable) |
| Courant absorbé typique | < 200 mA (24 V DC) |
| Courant max. absorbé | 500 mA |
| Fonction | |
| Management | Web-based Management, SNMP |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Signal d'entrée tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Niveau commut. signal « 1 » | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC (En fonction de la tension de service) |
| Signal de sortie courant | ≤ 50 mA (non protégée courts-circuits) |
| Alimentation | |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Section de conducteur AWG | 26 ... 16 |
| Signal | Ethernet |
| Serveur Web | oui |
| Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
| Débit série | 10 / 100 Mbits/s, avec auto-négociation |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
| Nombre de voies | 2 (SELV) |
| Distance de transmission | 100 m (paire torsadée blindée) |
| Protocoles supportés | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Protocoles auxiliaires | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 130 mm |
| Profondeur | 126 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Matériau (Boîtier) | Plastique |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | Fonctionnement: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h en direction XYZ |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | Fonctionnement: 15g |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Déclaration du fabricant) |
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | 0 °C ... 60 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz (Sévérité de contrôle 3) |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Signal | ± 1 kV (Ligne données, asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Tension perturbatrice selon à EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Perturbations radioélectriques selon EN 55011 | Classe B domaine d'application : industrie et zones résidentielles |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2702885 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC422 |
| Product key | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 331,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 222 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Communication sécurisée via IPsec
Configuration grâce à une gestion via le Web ou une carte microSD
Infrastructure VPN basée sur le Cloud de Phoenix Contact
Infrastructure VPN « clé en main » pour les exploitants et les constructeurs de machines et d'installations
Sécurité et fiabilité grâce à la technologie de sécurité mGuard testée par les industries du secteur
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem