Notre pack de kit de démarrage est la combinaison parfaite du matériel et de la didactique : le manuel comprend entre autres des exercices pratiques et théoriques avec des solutions à différents niveaux d'apprentissage ainsi que des exemples de projets issus des milieux universitaires et de l'industrie. Après avoir lu le manuel, l'enseignant est en mesure d'implémenter directement la PLCnext Technology en classe et de l'intégrer dans son programme. Le fichier de projet de simulation, qui fait également partie du pack, se réfère au logiciel de simulation Factory I/O, très présent dans les universités internationales et les écoles de formation professionnelle. Le manuel contient des instructions détaillées sur la manière d'accéder aux installations industrielles virtuelles en 3D avec la PLCnext Technology, même sans avoir besoin de pilotes Phoenix Contact spéciaux pour utiliser le logiciel. Un exemple de projet d'une installation de tri simulée est disponible en téléchargement pour les clients du kit de démarrage PLCnext Qualification. Le code de téléchargement est imprimé dans le manuel.
EDU PLCNEXT STARTERKIT BUNDLE DE
-
Matériel d'enseignement
1367512
Ce pack de manuels et kit de démarrage Eduline PLCnext comprend un Trainingboard d'entrée de gamme avec documentation (manuel) didactique en allemand ainsi qu'un fichier de simulation E/S Factory.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Nombreuses possibilités d'utilisation, de l'enseignement classique de l'automatisation à l'enseignement de l'informatique, grâce à des exemples d'exercices issus de différentes disciplines
Accès complet à l'écosystème PLCnext, avec logiciel d'ingénierie gratuit et ainsi la découverte de l'univers de la technologie PLCnext
Compatibilité réseau intelligente grâce à la connexion au cloud et à l'intégration des normes de communication actuelles et futures