Repérage des modules

Repérage des modules

Le repérage des modules garantit une affectation univoque lors du câblage dans l'armoire électrique. Vous éviterez ainsi des erreurs lors de l'installation ainsi qu'en cas d'entretien et de maintenance. Les marquages de modules se distinguent notamment par leur type de montage : il existe des marqueurs de modules pour rainures de repérage profondes et plates, sous forme de bandes ou comme picots de repérage.

Configurable
Go to Product Detail Page for item 0852173
TML (EX9,5)R P6,6 TR CUS - Bandes de repérage
TML (EX9,5)R P6,6 TR CUS - Bandes de repérage
0852173

Bandes de repérage, Rouleau, à commander : sous forme de ligne, transparent, impression selon les indications du client, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 6,6 mm, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 9,5 mm, largeur du champ de texte: 40000 mm

Configurable
Go to Product Detail Page for item 0828491
SBS10 CUS - Carte de marquage
SBS10 CUS - Carte de marquage
0828491

Carte de marquage, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, hauteur du champ de texte: 10,1 mm, largeur du champ de texte: 6 mm

Avantages

  • Simple et rapide grâce aux repérages de modules pré-imprimés
  • Conception personnalisée grâce aux différents systèmes de marquage
  • Facile : possibilité d'effectuer l'impression par notre service d'impression
  • Tout-en-un : repérages pour blocs de jonction d'autres fabricants également
Marquage de modules dans différents formats : UCT, US, UM

Marquage de modules dans différents formats : UCT, US, UM

Repérage des blocs de jonction dans les armoires électriques et installations

Vous aimeriez réaliser un câblage rapide et sans erreur de vos borniers ? Il est alors indispensable de recourir à un repérage clair et sur une grande surface des points de connexion. Cela est notamment valable pour la mise en service et la maintenance des armoires électriques et installations. Les repérages de modules de Phoenix Contact sont parfaitement adaptés aux blocs de jonction.

Selon vos besoins vous pouvez obtenir des repérages de modules vierges ou déjà imprimés, dans différents formats, en rouleaux ou sous forme de cartes ou d'arc.

Impression et application en une seule étape
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assure une plus grande efficacité dans la construction d'armoires électriques : le système modulaire composé d'une imprimante à rouleau à transfert thermique et d'applicateurs imprime des marquages et les applique de manière automatisée sur les câbles et les conducteurs. Le regroupement de ces étapes du process crée un gain de temps d'environ 60 %.

En savoir plus
Le système modulaire THERMOMARK E SERIES