Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PABA WH/23 - Etiquette enfichable
1013779

Etiquette enfichable, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 35 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 23 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles