PAB-KTL 23
-
Porte-repère pour câble
1013957
Porte-repère pour câble, vierge, longitudinal, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: > 10 mm, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 23 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Porte-repère |
| Repérage | |
| Sens du repérage | longitudinal |
| Largeur | 23,3 mm |
| Hauteur | 14,5 mm |
| Profondeur | 4,35 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 23 mm |
| Hauteur du champ de texte | 4 mm |
| Couleur | transparent |
| Matériau | PVC |
| Matériau embase | PVC |
| Composants | exempt de silicone |
| Diamètre extérieur du câble | > 10,00 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Stockage à température | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Test Bb |
| Durée | 96 h |
| Température de contrôle | 80 °C |
| Type de montage | Montage avec collier serrant |
| Référence | 1013957 |
| Conditionnement | 200 Unité(s) |
| Commande minimum | 200 Unité(s) |
| Clé de vente | BG231A |
| Product key | BG231A |
| GTIN | 4017918014131 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,542 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,372 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Repère pour conducteur 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Repère pour conducteur 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Repère pour conducteur 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Repère pour conducteur 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Repère pour conducteur 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Repère pour conducteur 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Repère pour conducteur 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Repère pour conducteur 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Repère pour conducteur 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Repère pour conducteur 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Repère pour conducteur 0819424
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Repère de câble 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Repère de câble 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Repère de câble 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Repère de câble 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Repère de câble 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Repère de câble 0828956
-
EMT (23X4)R - Etiquette enfichable 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Etiquette enfichable 0817374
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Repère de câble 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
Avantages
Manchons pour le repérage et le regroupement de conducteurs
Repérables avec les étiquettes en plastique UC-WMT ..., US-WMT ... ou avec les rubans d'étiquettes EMT ...
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem